En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologation | Aucun(e) |
---|---|
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | 0..10V, IO-Link |
Précision | 0,50% max = 0,25% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 160 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
Logiciel
FR
(0.75 MB)

IODD_930074_HPT 1746S-F31-B-0160-P20
Logiciel
EN
(0.75 MB)