HPT 1446S-F31-C-0016-031(-1…16bar)

Numéro de série
930049
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
Homologation Aucun(e)
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie IO-Link
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 16
Plage de pressions Valeur min -1
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
IODD_930049_HPT 1446S-F31-C-0016-031(-1…16bar)
Logiciel FR

(0.73 MB)

IODD_930049_HPT 1446S-F31-C-0016-031(-1…16bar)
Logiciel EN

(0.73 MB)