HPT 1746-F31-B-0040-000

Numéro de série
930018
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
Homologation Aucun(e)
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie 0..10V, IO-Link
Précision 0,50% max = 0,25% typ.
Plage de pressions Valeur max 40
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Logiciel FR

(0.4 MB)

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Logiciel EN

(0.4 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Logiciel FR

(0.68 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Logiciel EN

(0.68 MB)