HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000

Numéro de série
930001
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
Homologations et certificats ECE
Plage de mesure, valeur finale 360
Plage de mesure, valeur initiale 0
Type Mono-tour
Raccordement électrique Deutsch DT04, 4 pôl.
Diamètre boitier 25 mm, rond
Type de fixation Bride de montage
Connexion mécanique Couronne d’orientation, Ø 21 mm, 2x M5
Signal de sortie CANopen
Résolution 14 bit
Précision 0,2° max = 0,1° typ

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
EDS_930001_HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000
Logiciel FR

(0 MB)

EDS_930001_HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000
Logiciel EN

(0 MB)