HPT 1746S-B-0250-000

Numéro de série
929705
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
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie IO-Link
Précision 0,50% max = 0,25% typ.
Plage de pressions Valeur max 250
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif