HPT 1446S-F31-0040-000

Numéro de série
929319
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
Homologation Aucun(e)
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie IO-Link
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 40
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Logiciel FR

(0.41 MB)

IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Logiciel EN

(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Logiciel FR

(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Logiciel EN

(0.41 MB)