En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologation | Homologation UL, Homologation type ECE (E13 Kfz (véhicule)) |
---|---|
Raccordement électrique | M12x1 /5p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | CANopen |
Précision | 0,50% max = 0,25% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 40 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
Logiciel
FR
(0.1 MB)

EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
Logiciel
EN
(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
Logiciel
FR
(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
Logiciel
EN
(0.1 MB)