En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | Deutsch DT04 /3p |
Raccordement mécanique | G1/2 ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | 4..20mA (3 conducteurs, source) |
Précision | 5,00 % max = 3,00 % typ. |
Plage de pressions Valeur max | 5 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Différence |