HAT 1425-F12-360R-P01-DK21-M05-000

Numéro de série
929003
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
Homologations et certificats ECE
Plage de mesure, valeur finale 360
Plage de mesure, valeur initiale 0
Type Mono-tour
Raccordement électrique Connecteur mâle M12x1, 5 broches, axial
Diamètre boitier 25 mm, rond
Type de fixation Bride de montage
Connexion mécanique Couronne d’orientation, Ø 21 mm, 2x M5
Signal de sortie CAN J1939
Résolution 14 bit
Précision 0,2° max = 0,1° typ