En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologation | Aucun(e) |
---|---|
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | IO-Link |
Précision | 1,00% max = 0,5% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 250 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

IODD 928969 HPT 1446 F31 0250 000
Logiciel
FR
(0.6 MB)

IODD 928969 HPT 1446 F31 0250 000
Logiciel
EN
(0.6 MB)

IODD_928969_HPT 1446-F31-0250-000
Logiciel
FR
(0.6 MB)

IODD_928969_HPT 1446-F31-0250-000
Logiciel
EN
(0.6 MB)