HPT 1446-F31-0100-000

Numéro de série
928949
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
Homologation Homologation type ECE (E13 Kfz (véhicule))
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie IO-Link
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 100
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
IODD 928949 HPT 1446 F31 0100 000
Logiciel FR

(0.6 MB)

IODD 928949 HPT 1446 F31 0100 000
Logiciel EN

(0.6 MB)

IODD_928949_HPT 1446-F31-0100-000
Logiciel FR

(0.6 MB)

IODD_928949_HPT 1446-F31-0100-000
Logiciel EN

(0.6 MB)