HDA 7476-B-6000-000(PSI)

Numéro de série
928871
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
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /extérieur
Signal de sortie 0..10V
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 6000
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression PSI
Type de pression Relatif