En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologation | Aucun(e) |
---|---|
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | IO-Link |
Précision | 1,00% max = 0,5% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 400 |
Plage de pressions Valeur min | -1 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Logiciel
FR
(0.96 MB)

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Logiciel
EN
(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Logiciel
FR
(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Logiciel
EN
(0.96 MB)