En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/2 HN28-22 |
Signal de sortie | IO-Link |
Précision | 5,00 % max = 3,00 % typ. |
Plage de pressions Valeur max | 5 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Différence |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Logiciel
FR
(0.7 MB)

IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Logiciel
EN
(0.7 MB)