HPT 1446S-F31-0400-000

Numéro de série
928081
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
Homologation Homologation type ECE (E13 Kfz (véhicule))
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie IO-Link
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 400
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
IODD 928081 HPT 1446S F31 0400 000
Logiciel FR

(0.94 MB)

IODD 928081 HPT 1446S F31 0400 000
Logiciel EN

(0.94 MB)

IODD_928081_HPT 1446S-F31-0400-000
Logiciel FR

(0.94 MB)

IODD_928081_HPT 1446S-F31-0400-000
Logiciel EN

(0.94 MB)