-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologations et certificats | Non |
---|---|
Interface supplémentaire | 4 to 20mA |
Raccordement électrique | Bornier |
Raccordement mécanique | G1/4 ISO 1179-1 /intérieur |
Sorties de commutation | 4 |
Plage de pressions Valeur max. | 400 |
Plage de pressions Valeur min. | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Affichage | Oui |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
EDS 1700 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(4.04 MB)
Manocontacteur électronique EDS 1700
Prospectus produit
FR
(0.62 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Prospectus produit
EN
(0.77 MB)
Manocontacteur électronique EDS 1700
Brochure industrie
FR
(0.62 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Brochure industrie
EN
(0.77 MB)