ETS 4148-F11-006-000

Numéro de série
927603
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
Longueur sonde 6
Précision 0,8 % max = 0,4 % typ.
Raccordement électrique M12x1 / 5p
Raccordement mécanique G1/4 A DIN 3852 /extérieur
Plage de températures, valeur max. 100
Plage de températures, valeur min. -25
Homologation Aucun(e)
Signal de sortie CANopen

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
EDS_927603_ETS 4148-F11-006-000
Logiciel FR

(0.08 MB)

EDS_927603_ETS 4148-F11-006-000
Logiciel EN

(0.08 MB)