En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologation | Homologation type ECE (E13 Kfz (véhicule)) |
---|---|
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | IO-Link |
Précision | 1,00% max = 0,5% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 16 |
Plage de pressions Valeur min | -1 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

IODD 927538 HPT 1446S F31 0016 031
Logiciel
FR
(0.94 MB)

IODD 927538 HPT 1446S F31 0016 031
Logiciel
EN
(0.94 MB)

IODD_927538_HPT 1446S-F31-0016-031
Logiciel
FR
(0.94 MB)

IODD_927538_HPT 1446S-F31-0016-031
Logiciel
EN
(0.94 MB)