En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Longueur sonde | 50 |
---|---|
Précision | 0,8 % max = 0,4 % typ. |
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A DIN 3852 /extérieur |
Plage de températures, valeur max. | 100 |
Plage de températures, valeur min. | -25 |
Homologation | Aucun(e) |
Signal de sortie | IO-Link |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

IODD_927536_ETS 4146-F31-050-000
Logiciel
FR
(0.8 MB)

IODD_927536_ETS 4146-F31-050-000
Logiciel
EN
(0.8 MB)