ETS 4145-F21-250-000

Numéro de série
927442
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
Longueur sonde 250
Précision 0,8 % max = 0,4 % typ.
Raccordement électrique DIN 43650 /3p+PE
Raccordement mécanique G1/4 A DIN 3852 /extérieur
Plage de températures, valeur max. 100
Plage de températures, valeur min. -25
Homologation Aucun(e)
Signal de sortie 4..20mA (2 conducteurs), HART