En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologation | Aucun(e) |
---|---|
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | IO-Link |
Précision | 0,25 % max = 0,125 % typ. |
Plage de pressions Valeur max | 16 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
IODD 927223 HDA 4846 F31 0016 424
Logiciel
FR
(0.82 MB)
IODD 927223 HDA 4846 F31 0016 424
Logiciel
EN
(0.82 MB)
HDA 4800 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(9.53 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(9.53 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(7.44 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(7.44 MB)
Transmetteur de pression électronique HDA 4800
Prospectus produit
FR
(0.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Prospectus produit
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Prospectus produit
FR
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Prospectus produit
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Brochure industrie
FR
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Brochure industrie
EN
(22.21 MB)