HDA 7440-B-400-000

Numéro de série
927137
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
Homologation Aucun(e), Homologation UL
Raccordement électrique Câble
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie 0..10V
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 400
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif