ETS 3226-F31-018-000

Numéro de série
927123
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
Longueur sonde de température 18
Homologations et certificats Non
Interface supplémentaire 4..20mA (2 conducteurs), 0..10 V, IO-Link
Sorties de commutation 2
Plage de températures, valeur max. 100
Plage de températures, valeur min. -25
Sonde de température intégré
Affichage Oui
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/2 DIN 3852 /extérieur

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
IODD_927123_ETS 3226-F31-018-000
Logiciel FR

(0.04 MB)

IODD_927123_ETS 3226-F31-018-000
Logiciel EN

(0.04 MB)