En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologations et certificats | Homologation de type ECE, Homologation UL |
---|---|
Interface supplémentaire | IO-Link |
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /extérieur |
Sorties de commutation | 2 |
Plage de pressions Valeur max. | 6000 |
Plage de pressions Valeur min. | 0 |
Unité de pression | PSI |
Type de pression | Relatif |
Affichage | Non |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Logiciel
FR
(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Logiciel
EN
(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Logiciel
FR
(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Logiciel
EN
(0.03 MB)