En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Plage de mesure [mm] | 298 |
---|---|
Capteur de température intégré | Oui |
Homologations et certificats | Homologation UL |
Raccordement électrique | M12x1, à 5 pôles |
Connexion mécanique | G3/4 externe |
Signal de sortie | CANopen |
Longueur de la tige [mm] | 370 |
Principe de mesure | Magnétostrictif |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Logiciel
FR
(0.01 MB)

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Logiciel
EN
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Logiciel
FR
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Logiciel
EN
(0.01 MB)