HAT 1436-F12-360R-P01-V106-M01-000

Numéro de série
925962
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
Homologations et certificats Non
Plage de mesure, valeur finale 360
Plage de mesure, valeur initiale 0
Type Mono-tour
Raccordement électrique Connecteur mâle M12x1, 5 broches, axial
Diamètre boitier 36 mm, rond
Type de fixation Synchro 4 trous M3
Connexion mécanique Arbre plein de 10 mm, DM 6 mm
Signal de sortie CAN J1939
Résolution 14 bit
Précision 0,2° max = 0,1° typ