En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Longueur sonde de température | 18 |
---|---|
Homologations et certificats | Homologation UL |
Interface supplémentaire | 4..20mA (2 conducteurs), 0..10 V |
Sorties de commutation | 1 |
Plage de températures, valeur max. | 100 |
Plage de températures, valeur min. | -25 |
Sonde de température | intégré |
Affichage | Oui |
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/2 DIN 3852 /extérieur |