En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologations et certificats | Non |
---|---|
Interface supplémentaire | IO-Link |
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Sorties de commutation | 2 |
Plage de pressions Valeur max. | 400 |
Plage de pressions Valeur min. | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Affichage | Non |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
IODD 925909 EDS 824 F31 0400 000
Logiciel
FR
(0.03 MB)
IODD 925909 EDS 824 F31 0400 000
Logiciel
EN
(0.03 MB)
IODD_925909_EDS 824-F31-0400-000
Logiciel
FR
(0.03 MB)
IODD_925909_EDS 824-F31-0400-000
Logiciel
EN
(0.03 MB)
EDS 820 IO-Link Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(2.35 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(2.35 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Prospectus produit
FR
(0.81 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Prospectus produit
EN
(0.81 MB)