ETS 4148-H-100-000

Numéro de série
925863
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
Longueur sonde 100
Précision 0,8 % max = 0,4 % typ.
Raccordement électrique M12x1 / 5p
Raccordement mécanique G1/4 A DIN 3852 /extérieur
Plage de températures, valeur max. 100
Plage de températures, valeur min. -25
Homologation Aucun(e)
Signal de sortie Interface HSI