HDA 4840-E-250-424(25m)

Numéro de série
925777
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
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique Câble
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie 0 à 20mA
Précision 0,25 % max = 0,125 % typ.
Plage de pressions Valeur max 250
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif