HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000

Numéro de série
925734
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
Homologations et certificats Non
Plage de mesure, valeur finale 360
Plage de mesure, valeur initiale 0
Type Mono-tour
Raccordement électrique Connecteur mâle M12x1, 5 broches, axial
Diamètre boitier 36 mm, rond
Type de fixation Synchro 4 trous M3
Connexion mécanique Arbre plein de 10 mm, DM 6 mm
Signal de sortie CANopen
Résolution 14 bit
Précision 0,2° max = 0,1° typ

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Logiciel FR

(0 MB)

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Logiciel EN

(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Logiciel FR

(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Logiciel EN

(0 MB)