HDA 74Z6-B-0060-G04-000

Numéro de série
925609
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
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique Câble
Raccordement mécanique G1/8 ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie 0..10V
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 60
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif