HDA 4820-A-350-424(10m)

Numéro de série
925599
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
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique Câble
Raccordement mécanique G1/2 ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie 4..20mA (2 conducteurs)
Précision 0,25 % max = 0,125 % typ.
Plage de pressions Valeur max 350
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HDA 4800 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(9.53 MB)

HDA 4800 Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(9.53 MB)

HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(7.44 MB)

HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(7.44 MB)

Transmetteur de pression électronique HDA 4800
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Prospectus produit EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Prospectus produit FR

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Prospectus produit EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Brochure industrie FR

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Brochure industrie EN

(22.21 MB)