En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologations et certificats | SIL 2, PL D, Cat 2 |
---|---|
Plage de mesure, valeur finale | 360 |
Plage de mesure, valeur initiale | 0 |
Type | Mono-tour |
Raccordement électrique | Connecteur mâle M12x1, 5 broches, axial |
Diamètre boitier | 36 mm, rond |
Type de fixation | Synchro 4 trous M3 |
Connexion mécanique | Arbre plein de 10 mm, DM 6 mm |
Signal de sortie | CANopen Safety |
Résolution | 18 bit |
Précision | 0,2° max = 0,1° typ |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

EDS 925563 HAT 3836 F13 360L P01
Logiciel
FR
(0 MB)

EDS 925563 HAT 3836 F13 360L P01
Logiciel
EN
(0 MB)

EDS_925563_HAT 3836-F13-360L-P01...
Logiciel
FR
(0 MB)

EDS_925563_HAT 3836-F13-360L-P01...
Logiciel
EN
(0 MB)