En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Longueur sonde de température | 350 |
---|---|
Homologations et certificats | Non |
Interface supplémentaire | 4..20mA (2 conducteurs), 0..10 V, IO-Link |
Sorties de commutation | 2 |
Plage de températures, valeur max. | 100 |
Plage de températures, valeur min. | -25 |
Sonde de température | intégré |
Affichage | Oui |
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/2 DIN 3852 /extérieur |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Logiciel
FR
(0.05 MB)

IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Logiciel
EN
(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Logiciel
FR
(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Logiciel
EN
(0.05 MB)