EDS 4348-0016-P-AN1-000-F1

Numéro de série
925278
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
Homologations et certificats ATEX
Interface supplémentaire P1 Interface de programmation
Raccordement électrique M12x1 /5p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Sorties de commutation 1
Plage de pressions Valeur max. 16
Plage de pressions Valeur min. 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif
Affichage Non

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate FR

(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate EN

(3.39 MB)