HNT 1228-C-1300-000

Numéro de série
925148
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
Plage de mesure [mm] 1228
Capteur de température intégré Non
Homologations et certificats Homologation UL
Raccordement électrique M12x1, à 5 pôles
Connexion mécanique G3/4 externe
Signal de sortie 4 à 20 mA (3 conducteurs, source)
Longueur de la tige [mm] 1300
Principe de mesure Magnétostrictif