En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Longueur sonde | 100 |
---|---|
Précision | 0,8 % max = 0,4 % typ. |
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A DIN 3852 /extérieur |
Plage de températures, valeur max. | 100 |
Plage de températures, valeur min. | -25 |
Homologation | Aucun(e) |
Signal de sortie | 4..20mA (2 conducteurs), HART |