HAT 1236-C01-360L-P01-V106-M01-S2PD-000

Numéro de série
925009
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
Homologations et certificats SIL 2, PL D, Cat 2, ECE
Plage de mesure, valeur finale 360
Plage de mesure, valeur initiale 0
Type Mono-tour
Raccordement électrique Connecteur mâle M12x1, 5 broches, axial
Diamètre boitier 36 mm, rond
Type de fixation Synchro 4 trous M3
Connexion mécanique Arbre plein de 10 mm, DM 6 mm
Signal de sortie 4..20 mA (3 conducteurs)
Résolution 12 bit
Précision 0,3° max = 0,15° typ