HLT 2150-R1-006-C01-0130-000

Numéro de série
924998
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
Raccordement électrique Connecteur enfichable M12x1, 4 pôles
Connexion mécanique Bride à visser M18x1.5
Signal de sortie 4 .. 20 mA (3 conducteurs)
Résolution 0,1 mm
Plage de mesure [mm] 130
Design / géométrie Tige
Principe de mesure Magnétostrictif
Homologations et certificats Non