ETS 3228-5-100-400

Numéro de série
924917
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
Longueur sonde de température 100
Homologations et certificats Homologation UL
Interface supplémentaire 4..20mA (2 conducteurs), 0..10 V
Sorties de commutation 2
Plage de températures, valeur max. 100
Plage de températures, valeur min. -25
Sonde de température intégré
Affichage Oui
Raccordement électrique M12x1 / 5p
Raccordement mécanique G1/2 DIN 3852 /extérieur