EDS 824-F31-0100-000

Numéro de série
924790
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
Homologations et certificats Homologation UL
Interface supplémentaire IO-Link
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Sorties de commutation 2
Plage de pressions Valeur max. 100
Plage de pressions Valeur min. 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif
Affichage Non

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Logiciel FR

(0.03 MB)

IODD 924790 EDS 824 F31 0100 000
Logiciel EN

(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Logiciel FR

(0.03 MB)

IODD_924790_EDS 824-F31-0100-000
Logiciel EN

(0.03 MB)