En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Plage de mesure [mm] | 658 |
---|---|
Capteur de température intégré | Non |
Homologations et certificats | Homologation UL |
Raccordement électrique | M12x1, à 4 pôles |
Connexion mécanique | G3/4 externe |
Signal de sortie | 0 à 10 V |
Longueur de la tige [mm] | 730 |
Principe de mesure | Magnétostrictif |