HNS 3228-5-0520-000

Numéro de série
924728
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
Raccordement électrique M12x1, à 5 pôles
Connexion mécanique G3/4 A DIN 3852 / externe
Interface additionnelle 4 à 20mA (2 conducteurs), 0 à 10V
Sorties de commutation 2
Plage de mesure [mm] 448
Principe de mesure Magnétostrictif
Affichage Oui
Capteur de température intégré Non
Longueur de la tige [mm] 520
Homologations et certificats Homologation UL