EDS 3116-2-02,5-000-F1

Numéro de série
924458
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
Homologations et certificats Homologation UL
Interface supplémentaire Non
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/2 B DIN EN 837 /extérieur
Sorties de commutation 2
Plage de pressions Valeur max. 2.5
Plage de pressions Valeur min. 0
Unité de pression BAR
Type de pression Absolu
Affichage Oui