En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Raccordement électrique | M12x1, à 8 pôles |
---|---|
Connexion mécanique | G3/4 A DIN 3852 / externe |
Interface additionnelle | 0 à 10V |
Sorties de commutation | 4 |
Plage de mesure [mm] | 298 |
Principe de mesure | Magnétostrictif |
Affichage | Oui |
Capteur de température intégré | Oui |
Longueur de la tige [mm] | 370 |
Homologations et certificats | Homologation UL |