HNS 312P-8-0250-000

Numéro de série
924399
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
Raccordement électrique M12x1, à 8 pôles
Connexion mécanique G3/4 A DIN 3852 / externe
Interface additionnelle 0 à 10V
Sorties de commutation 4
Plage de mesure [mm] 178
Principe de mesure Magnétostrictif
Affichage Oui
Capteur de température intégré Oui
Longueur de la tige [mm] 250
Homologations et certificats Homologation UL