HNT 1226-B-0520-000

Numéro de série
924211
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
Plage de mesure [mm] 448
Capteur de température intégré Non
Homologations et certificats Homologation UL
Raccordement électrique M12x1, à 4 pôles
Connexion mécanique G3/4 externe
Signal de sortie 0 à 10 V
Longueur de la tige [mm] 520
Principe de mesure Magnétostrictif