HLT 2100-R1-M08-C01-0400-000

Numéro de série
924050
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
Raccordement électrique Connecteur mâle M16, 8 broches
Connexion mécanique Bride à visser M18x1.5
Signal de sortie 4 .. 20 mA (3 conducteurs)
Résolution 0,005 mm
Plage de mesure [mm] 400
Design / géométrie Tige
Principe de mesure Magnétostrictif
Homologations et certificats Non