En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/2 B DIN EN 837 /extérieur |
Signal de sortie | 0..10V |
Précision | 1,00% max = 0,5% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 1.6 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Absolu |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

HDA 4100/4300 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(9.71 MB)

Transmetteurs pour la basse pression HDA 4100/HDA 4300
Prospectus produit
FR
(0.63 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Prospectus produit
EN
(6.23 MB)